Kit de ventana con bisagra profunda, tipo 4 y 4X
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de ventana con bisagra profunda, tipo 4 y 4X
Los kits de ventanas con bisagras profundas brindan protección, visibilidad y fácil acceso a las pantallas, los equipos y componentes instalados detrás del área de visualización. Los kits de ventana tienen un tamaño conveniente para permitir el montaje directo en el área utilizable de la puerta de cualquier gabinete con una superficie de montaje del tamaño adecuado.
Estándares del sector
UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997 (MS)
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997 (MS)
UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997 (SS)
cUL Listed per CSA C22.2, No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997 (SS)
Acero inoxidable
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Mild Steel
NEMA/EEMAC Type 4, 12
IEC 60529, IP66
Detalles
Recursos
Características
- Cerrojos de un cuarto de vuelta para un acceso rápido
- Ventanas de policarbonato transparente de 0.25 pulg. (6 mm) de espesor para una visualización fácil
- Profundidad de 2.5 pulg. (64 mm) para alojar controles profundos
- El tope de compresión de la junta incorporado en la parte posterior del kit de ventana facilita el montaje empotrado.
- Diseñado para bisagras a la izquierda o a la derecha
- Incluye plantilla de montaje y herrajes de montaje
- Pasadores de bisagra estilo clip fáciles de quitar
- Las manijas opcionales Concept se pueden comprar por separado para reemplazar los cerrojos estándar de un cuarto de vuelta.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.