Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Window Kits; Concept Deep Hinged Window Kit; CWHD4045_ConceptDeepHngWdwKit; 41690; CWHD3136; 15739; CWHD3136LG; 41700; CWHD4045; 15749; CWHD4045LG; 41710; CWHD5557; CAD Photo Rendering Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de ventana abisagrada profunda Concept Tipo 12

El kit de ventana con bisagras profundas Concept se puede utilizar como kit de ventana accesorio en puertas de gabinete estándar nVent HOFFMAN más grandes. Proporciona un espacio de dos pulgadas entre la abertura frontal del gabinete y la superficie de la ventana, con capacidad para interruptores, luces, medidores y otros componentes.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A, 508, File Number E61997: Tipo 12

NEMA Tipo 12

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.