Base giratoria, COMPACT Serie 2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Base giratoria, COMPACT Serie 2
La base giratoria Compact Series 2 permite que todo el sistema de suspensión gire en el punto de unión en una superficie horizontal. El brazo tiene una capacidad de rotación o giro de 300 grados.
Detalles
Recursos
Características
- Se incluyen tornillos de montaje y juntas.
- No se proporcionan sujetadores de montaje en superficie.
- El sistema de brazo HMI compacto serie 2 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 101 lb (45.8 kg)
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.