Unión intermedia, Compact Series 2
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Unión intermedia, Compact Series 2
La unión intermedia de Compact Series 2 une dos tubos horizontales para una mayor longitud y crea un pivote. El brazo puede girarse 360 grados con tope de límite. Incluye placas de acceso para facilitar la instalación del cable. Usar la unión intermedia reduce la capacidad de carga del brazo colgante en un 43 por ciento.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Incluye herrajes y junta de instalación
 - El sistema de brazo HMI compacto serie 2 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 101 lb (45.8 kg)
 
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.