Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

VertCableMgrwFngrsDet Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Administrador vertical de cables ProLine CableTek

El administrador vertical de cables ProLine CableTek se usa para enrutar y agrupar cables dentro de gabinetes ProLine de 700 y 800 mm de ancho. Hay una variedad de tamaños que proporcionan flexibilidad de montaje. Se monta entre el marco y el ángulo del rack para que el equipo pueda centrarse o alinearse en un lado. Sustituye a los soportes reductores que unen el espacio entre el gabinete y el equipo y permite el ajuste de los ángulos del rack de adelante hacia atrás. La puerta con bisagra y cerrojo en la parte delantera oculta el cableado y permite un acceso fácil. Los carretes o dedos de plástico móviles ayudan a manejar los cables.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos CAD
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto