Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Barra horizontal de gestión de cableado de marco abierto
La barra horizontal de gestión de cableado de marco abierto acepta cables entre los organizadores de cables verticales y horizontales. Está diseñado para su uso con cintas para cable VELCRO®. Las superficies de amarre anguladas permiten que el cable siga un flujo natural y mantenga un radio de doblez adecuado. Se puede instalar detrás de paneles de conexión para admitir grandes conjuntos de cables de enlace permanente. También puede instalarse en la parte superior de los paneles de conexión como manejo cero RU para separar y controlar los cables de conexión. El manejo asegura los cables estándar, incluidos los cables CAT 5e, 6 y 6A. Cumple con las normas EIA 310-D. La barra de manejo incluye todos los sujetadores de fijación de montaje necesarios. VELCRO es una marca comercial de Velcro Industries B.V.
Características
- La barra horizontal de gestión de cableado de marco abierto acepta cables entre los organizadores de cables verticales y horizontales.
 - Está diseñado para su uso con cintas para cable VELCRO®
 - Las superficies de amarre anguladas permiten que el cable siga un flujo natural y mantenga un radio de doblez adecuado.
 - Se puede instalar detrás de paneles de conexión para aceptar conjuntos de cables de enlace permanente grandes.
 - También puede instalarse en la parte superior de los paneles de conexión como administrador cero RU para separar y controlar los cables de conexión.
 - El manejo asegura los cables estándar, incluidos los cables CAT 5e 6 y 6A
 - Cumple con los estándares EIA 310-D
 - La barra de manejo incluye todos los elementos de sujetadores de montaje necesarios.
 - VELCRO es una marca comercial de Velcro Industries B.V.
 
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.