Redes y gabinetes de FDI
Filtrar por
Filtro aplicado:
				1
Borrar filtros
- Altura
- Altura
- Anchura
- Anchura
- Fondo
- Fondo
- Grado de protección
- Familia de productos
Filtro aplicado: 1
Productos | 14 resultados (91 artículos )

ProLine V/D y gabinete para servidores, tipo 12
          Los gabinetes Proline para voz/datos se usan para alojar tanto equipo audiovisual como servidores en ambientes calientes/húmedos.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
                
                  Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
                
                  Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
                
                  Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
                
                  Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
                
                  Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
                
                  Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x753mm, Negro, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x753mm, Gris, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x800mm, Negro, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x800mm, Gris, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 2000x800mm, Negro, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Solid Type 12, fits 2000x800mm, Gris, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 600x1000mm, Negro, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 600x1000mm, Gris, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 700x800mm, Negro, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 700x800mm, Gris, Acero
                
                  Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                
                  Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                
                  Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
                
                  Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
                
                  Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
                
                  ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x953mm, Negro, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x953mm, Gris, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Solid Type 12, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
                

Gabinete sísmico de soporte independiente y acceso doble, tipo 4
          Los gabinetes de acceso doble y soporte independiente antisísmicos son gabinetes para red/comunicación usados en entornos difíciles.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 72 x 24 x 36, de acero, gris claro
                
                  Gabinete sísmico de soporte independiente DA con AC, tipo 12, 72 x 24 x 36, de acero, gris claro
                
                  Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 72 x 36 x 46, de acero, gris claro
                
                  Gabinete sísmico de soporte independiente DA con AC, tipo 12, 72 x 36 x 46, de acero, gris claro
                
                  Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 90 x 24 x 36, de acero, gris claro
                
                  Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 90 x 36 x 46, de acero, gris claro
                

Gabinete sísmico de soporte independiente y acceso doble, tipos 3R 4 4X 12
          Los gabinetes sísmicos de soporte independiente y acceso doble son gabinetes para redes o comunicaciones que se usan en entornos difíciles.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 24 x 36, SS304, cepillado
                
                  Gabinete sísmico de soporte independiente DA con acondicionador de aire, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 24 x 36, SS304, cepillado
                
                  Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 36 x 46, SS304, cepillado
                
                  Gabinete sísmico de soporte independiente DA con acondicionador de aire, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 36 x 46, SS304, cepillado
                
                  Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 90 x 24 x 36, SS304, cepillado
                
                  Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 90 x 36 x 46, SS304, cepillado
                

Gabinetes ProLine de voz/datos y gabinetes para servidores con ventilador tipo 1
          Los gabinetes Proline para voz/datos se usan para alojar tanto equipo audiovisual como servidores.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  ProLine V/D Server Cabinet Mobile Base, 600x1000mm, Negro, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Mobile Base, 700x800mm, Negro, Acero
                
                  Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 1, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
                
                  Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador, tipo 1, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x600mm, Negro, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x600mm, Gris, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x700mm, Negro, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x700mm, Gris, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 600x1000mm, Negro, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 600x1000mm, Gris, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 700x800mm, Negro, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 700x800mm, Gris, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x600mm, Negro, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x600mm, Gris, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x700mm, Negro, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x700mm, Gris, Acero
                
                  Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                
                  Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
                
                  Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
                
                  Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Side Panel w/ Filter, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Side Panel w/ Filter, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Side Panel w/ Filter, fits 2000x800mm, Negro, Acero
                
                  ProLine V/D Server Cabinet Side Panel With Filter, fits 2000x800mm, Gris, Acero
                
                  Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador y filtro, tipo 1, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                
                  Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador y filtro, tipo 1, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
                

Paquetes de sujetador ProLine
          Los paquetes sujetadores ProLine se usan para sujetar componentes al sistema de rejilla.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Soporte de anillo en D de adelante hacia atrás ProLine
          El soporte de anillo en D de delante a atrás maneja los cables ruteados entre la parte frontal y posterior de un gabinete.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Soporte de anillo en D de adelante hacia atrás ProLine, se adapta a 1000 mm de profundidad, acero, negro
                
                  Soporte de anillo en D de adelante hacia atrás ProLine, se adapta a 1100 mm de profundidad, acero, negro
                
                  Soporte de anillo en D de adelante hacia atrás ProLine, se adapta a 1200 mm de profundidad, acero, negro
                
                  Soporte de anillo en D de adelante hacia atrás ProLine, se adapta a 800 mm de profundidad, acero, negro
                
                  Soporte de anillo en D de adelante hacia atrás ProLine, se adapta a 900 mm de profundidad, acero, negro
                

Llaves de reemplazo
          Las llaves de reemplazo se ajustan a los cerrojos de una variedad de gabinetes.
        

Cerrojo de cubierta lateral
          El cerrojo de cubierta lateral se ajusta en un orificio preperforado para asegurar el lado sólido de DataCom contra ingresos no autorizados.
        

Kit de panel para rack sísmico
          Los paneles para rack sísmicos se usan para convertir un gabinete de soporte independiente estándar en un gabinete de soporte independiente sísmico.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Kit de panel para rack sísmico, fits 72.00x36.00, Lt Gray, Acero
                
                  Seismic Rack Panel Kit Cable Managers, fits 72.00x36.00, Lt Gray, Acero
                
                  Kit de panel para rack sísmico, fits 90.00x36.00, Lt Gray, Acero
                
                  Seismic Rack Panel Kit Cable Managers, fits 90.00x36.00, Lt Gray, Acero
                

Kit de ruedas para gabinete de red
          El kit de ruedas para gabinete de red proporciona movilidad a gabinetes de PC de red.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Kit de ruedas para gabinete de red, de acero, chapado
                

Cierre con cerrojo DIN ProLine (solo para mango de perfil DIN)
          Los insertos de cerrojo DIN ProLine brindan seguridad del sistema de cierre con llave para la manija abatible empotrada con disposición DIN.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Insertos de cerrojo DIN ProLine (solo para mango de perfil DIN), DataCom, de acero, chapado
                

Ángulos de rack de 19 y 23 pulgadas
          Ángulos de rack de 19 pulg. y 23 pulg. para soportar equipo de redes en sus anchos respectivos.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Ángulo para rack de 19 y 23 pulgadas para PC de red, se ajusta a gabinete para PC, de acero, negro
                
                  Rack Angle 19-inch and 23-inch Seismic, fits 2100x700mm, Negro, Acero
                
                  Rack Angle 19-inch and 23-inch Seismic, fits 2100x800mm, Negro, Acero
                
                  Rack Angle 19-inch and 23-inch SOHO Sq, fits 700x600mm, Negro, Acero
                
                  Rack Angle 19-inch and 23-inch SOHO Tapped, fits 700x600mm, Negro, Acero