Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Anchura
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Número de compartimentos
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Subcategorías
Productos | 460 resultados (2629 artículos )

Cables de ventilador con termostato en línea
Los cables para ventilador con termostato Inline reemplazan un cable de energía existente e incluye un termostato en línea.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cordones de ventilador con termostato InLine, 6 pies (1.8 m), de cobre, negro

Varistar Aile Cepillo de Contención Strip
Tira de cepillo para cerrar cortes de 2 U por 19" para paneles de corte de gestión de aire.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar CP Aile Cepillo de Contención Tira para 2 U 19" recortes

Kits de cepillos para piso ajustables
Los kits de cepillos para piso ajustables proporcionan un paso a la vez que sellan el aire en recortes de tamaños poco comunes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kits de cepillos para piso ajustables, 10.00x24.00, Negro, Plástico

Sistema de contención ProLine SwitchFix
El sistema de contención SwitchFix cambia de un flujo de aire más frío y cumple con las mejores prácticas para pasillos calientes o fríos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
SwitchFix del sistema de contención ProLine, 1.74 x 19.00 x 11.63, acero, negro
SwitchFix del sistema de contención ProLine, 1.74 x 19.00 x 8.50, acero, negro
SwitchFix del sistema de contención ProLine, 3.50 x 19.00 x 5.75, acero, negro

Kit de cepillos para piso de 2 piezas con adaptación de montaje en superficie
Los kits de cepillos para piso de adaptación de montaje en superficie de 2 piezas proporciona un paso para cubrir recortes de piso existentes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de cepillos para piso de 2 piezas con adaptación de montaje en superficie, 6.00x6.00, Negro, Plástico

Panel de separación de rack ajustable con sistema de contención ProLine Express
El panel ajustable Express para espacios entre racks tapa los espacios entre los racks que contienen aire frío y evita la recirculación del aire de escape.

Cables de ventilador para ventiladores axiales compactos
Los cables de los ventiladores se utilizan para alimentar los ventiladores de enfriamiento compactos cuando se requiere conexión a tierra positiva de la caja del gabinete.

Kit de cepillos para piso empotrados de 2 piezas con cubierta
El kit de cepillo para piso empotrado de 2 piezas con cubierta proporciona un paso a la vez que sella efectivamente el aire.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de cepillos para piso empotrados de 2 piezas con cubierta, 4.00x10.00, Negro, Plástico

Ventana de observación del sistema de contención ProLine Express
Las ventanas Transom se colocan en el espacio arriba de la puerta corrediza y permiten más luz natural en el pasillo.

Kit de cubierta de ventana de observación sistema de contención ProLine Express
El kit de bloqueo de travesaño nVent HOFFMAN ProLine Express bloquea los espacios sobre una puerta de pasillos de contención.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sistema de contención ProLine con ventana ciega de dintel Express, 6.59 x 60 x 1.78, de acero, negro

Control de velocidad del ventilador para montaje en rack
El control de velocidad del ventilador montado en rack optimiza el flujo de aire en un gabinete o rack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Control de velocidad del ventilador para montaje en rack, 120V 50/60Hz, Negro, Acero

Soporte de montaje ajustable del sistema de contención ProLine Express
El poste de montaje ajustable Express proporciona el soporte para la instalación de puertas de contención y de paneles de racks.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Poste de montaje ajustable Express, 84.00 x 12.00 x 10.00, acero, negro