Rack de marco abierto de 4 postes 45U roscado, 84.00x20.25, negro, aluminio
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Rack de marco abierto de 4 postes 45U roscado, 84.00x20.25, negro, aluminio
N.º de catálogo: E4DR19FM45U
Los racks de marco abierto de 4 postes combinan la seguridad de montaje de un gabinete con la accesibilidad de un rack. Estos racks de profundidad ajustable, que se usan en aplicaciones de salas de centro de datos y telecomunicaciones, son compatibles con equipos de red más profundos y pesados, y se pueden combinar con racks estándar de 2 postes u otros estantes de 4 postes para ampliar los sistemas existentes.
Estándares del sector
UL 2416 Listed; File No. E230874
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874
EIA 310-D
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- La profundidad se puede ajustar de 450 mm a 1050 mm (17.7 pulgadas a 41.3 pulgadas) en incrementos de 25 mm (.98 pulgadas).
- EIA universal 5/8 - 5/8- 1/2 pulgada de espacio 12-24 orificios roscados u orificios cuadrados de .375 de pulgada que se adaptan a equipos de rack de 19 pulgadas.
- Compatible con accesorios de rack de 19 pulg.
- Disponible con una altura nominal de marco de 6, 7 y 8 pies
- Las marcas RU en la parte delantera y trasera de los verticales de orificio roscado facilitan el montaje del equipo.
- Orificios de montaje en piso pretaladrados con un diámetro de .750 pulgadas
- 12-24 tornillos de montaje en rack (paquete de 20) incluidos con el modelo de orificio roscado
- Para el modelo de orificio cuadrado, pida los tornillos y las tuercas enjauladas por separado.
- Se puede combinar con racks de marco abierto de 2 y 4 postes.
- Incluye instrucciones completas de montaje.
- Se envía sin ensamblar para facilitar su transporte al lugar de trabajo.
- Los verticales del modelo de orificio roscado están hechos de aluminio extruido ligero (aleación 6063-T6) e incluyen marcas RU en la parte delantera y trasera de los verticales.
- Los verticales en el modelo de orificio cuadrado están hechos de acero calibre 12.
- Ángulos superior e inferior hechos de aluminio extruido (aleación 6063-T6).
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.