Organizador de cables horizontales CableTek
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Organizador de cables horizontales CableTek
La gestión de cableado horizontal CableTek incluye postes de alta resistencia, puntas de flecha y montaje sin herramientas para enrutar fácilmente cables de categoría 5e, 6 y 6A horizontalmente en gabinetes estándar 19 pulg. o en racks de marco abierto de 2 o 4 postes.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- La disposición de montaje a presión mantiene la gestión de cableado organizador de cables en su lugar mientras se instalan los tornillos de montaje.
- Las robustas puntas de flecha están moldeadas para canalizar los cables en la base y están hechas de material compuesto negro.
- Los robustos postes redondeados soportan el cable cuando entra y sale de la gestión de cableado y mantienen el radio de doblez del cable adecuado.
- Los compartimentos para cables profundos permiten la máxima densidad de cable.
- Los bordes redondeados protegen las cubiertas del cable de daños.
- Los orificios de paso en modelos de doble cara protegen el cable y facilitan el tendido entre los lados delantero y trasero.
- Las unidades de una y dos caras proporcionan alta capacidad de cable, incluidos los cables 5e 6 y 6A.
- Las alturas de 1 RU y 2 RU permiten una mayor flexibilidad para optimizar la capacidad del rack.
- La tapa con bisagra desmontable abre la parte superior o inferior; se cierra a presión para garantizar la protección de cables y un aspecto profesional.
- El modelo de doble cara tiene cubiertas en la parte delantera y trasera.
- Las cubiertas permanecen abiertas durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.
- Los administradores de cables verticales y horizontales están diseñados como un sistema para un aspecto optimizado y una funcionalidad mejorada.
- Cabeza de combinación 10-32 y 12-24 tornillos incluidos para montaje
- Fabricado con material compuesto negro homologado por UL
Especificaciones
3D Step
Certificado de agencia de homologación
DXF 2D
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.