Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Lay-In NEMA Type 12 Wireway Telescope Fitting, Lay-In; 18930; F22LA; 18940; F44LA; 18950; F66LA; 19340; F88LA; 18960; F126LA Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Conector telescópico, cubierta abisagrada, tendido

El accesorio telescópico con cubierta con bisagra permite ajustar fácilmente la longitud del ducto de 1,00 pulgadas (25 mm) a 7,00  pulgadas (178 mm). No se requiere corte ni soldadura.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Acabado Galvanizado; Polvo recubierto
Color Gris
Material Acero suave
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.