Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Imprimir
Rack Configurator, Electronics Cabinet, server cabinet configurator

Configure los gabinetes electrónicos fácilmente en línea

nVent SCHROFF lanza configuradores 3D adicionales para ayudar a los usuarios en el proceso de diseño. Ahora, los usuarios pueden configurar en línea los gabinetes electrónicos personalizados SCROFF Varstar. El configurador Varstar cubre la serie completa de gabinetes que consta de gabinetes electrónicos, de red y sísmicos. Esta amplia gama de opciones, funciones y piezas accesorias es compatible con la biblioteca de selecciones correspondiente.

Si el usuario inicia una configuración, se le guiará a través de una serie de cuadros de diálogo y se le pedirá que especifique las opciones. La selección de los diversos parámetros determina los atributos básicos del modelo en 3D. Por ejemplo, al configurar un gabinete "Varstar", se le pide al usuario que especifique la altura, el ancho y la profundidad. Estos datos definen el marco. En función de este modelo en 3D, los componentes restantes se agregan mediante la función de arrastrar y soltar. Las verificaciones de plausibilidad durante la configuración en línea aseguran que las piezas individuales seleccionadas encajen correctamente y que no falten especificaciones en la configuración.

Desde hace poco, el usuario puede seleccionar su color deseado de una amplia gama de colores y verá este color inmediatamente en la imagen gráfica del configurador. Si el producto se ha configurado completamente, los datos CAD en 2D y 3D se pueden generar y cargar en un sistema CAD. Además, es posible establecer una conexión con una impresora 3D, lo que permite a los usuarios crear sus productos configurados mediante una impresora 3D directamente desde el configurador como prototipos o modelos. Para enviar una solicitud a nVent SCHROFF, también tiene la opción de crear una hoja de datos 3D PDF que incluya gráficos y una lista de partes.

Desde principios del próximo año, el subrack EuropacPRO de SCHROFF también estará disponible en línea. El configurador para subracks también proporciona una variedad de componentes individuales y posibles opciones de montaje con respecto a los requisitos de tamaño o impacto y vibración de EMC. nVent también está trabajando en una conexión mejorada para la producción en serie. Como resultado, el configurador es capaz de suministrar los datos exactamente en el formato en el que se utiliza en la producción, lo que garantiza un proceso optimizado hasta que se fabrica el producto.