Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

21630108.415.tif image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, IP55

Puerta de acero con marco de montaje en el interior, bloqueo de 3 puntos y con mango de palanca con pulsador incorporado.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Tipo de bloqueo Bloqueo de 3 puntos
Tipo de producto Puerta de gabinete
Grado de protección IP55
Material Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.