Tipo de marco Unidad Plug-in Panel lateral extruido, con aletas de enfriamiento


Tipo de marco Unidad Plug-in Panel lateral extruido, con aletas de enfriamiento
Panel lateral para la unidad plug-in tipo marco, extruido con aletas de enfriamiento. Las aletas de enfriamiento permiten la disipación de calor adicional a través de las aletas de enfriamiento.
Detalles
Recursos
Características
- Las dimensiones externas (8 ... 42 HP) se mantienen sin cambios; el espacio disponible en el interior se reduce a lo ancho por las aletas de enfriamiento
- Con la disipación de calor instalada de 10 W, la temperatura interior del módulo se reduce en unos 5 °C.
- Panel lateral con aletas de refrigeración para una unidad enchufable tipo marco (extrusión AL). La superficie es 65% mayor que con un panel lateral sin aletas de enfriamiento
Especificaciones
Material | Aluminio |
Acabado | Pasivado |
Tipo de producto | Panel lateral |
Tipo | Panel lateral |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.