Panel lateral EuropacPRO para junta textil, tipo H, pesado
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel lateral EuropacPRO para junta textil, tipo H, pesado
Panel lateral, tipo H, con agujeros de mango, tox soldado al soporte de 19" para junta textil.
Detalles
Recursos
Características
- Para altas exigencias mecánicas, soporte de 19", soldado en frío tox, Al, 2 mm, transparente pasivado, anodizado frontal
- Versiones para EMC textile gasket
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Acabado | Anodizado |
| Familia de productos | EuropacPRO |
| Tipo de producto | Panel lateral |
| Compatible con | Subpistas |
| Tipo | Tipo H |
Documento de esquema
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.