Sistema VME64x, 4 U, 8 ranuras, PSU de marco abierto
Sistema VME64x para 8 tableros VME64x montados horizontalmente 6 U, 160 mm. Opción E/ S trasera. La potencia para el sistema es suministrada por una fuente de alimentación de marco abierto.
Características
- Sistema de acuerdo con IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; placa trasera cumple con VITA 1,1-1997
- Fuente de alimentación, marco abierto, 560 W (400 W a < 180 VAC)
- Ranura trasera VME64x8, 6 U, sin enchufe P0
- Disipación de calor por 2 ventiladores, refrigeración de frente a lado; temperatura controlada con módulo de control de ventilador (FCM)
- Módulo de visualización para voltajes de funcionamiento DC, ventilador y alarma de temperatura
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chasis blindado de 19", Al; con paneles laterales perforados y manijas delanteras (RAL 7016) | 1 | |
| 2 | Ranura delantera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD ajustados a la derecha), para montaje horizontal de placas de E/S traseras (6 U, 160 mm de profundidad) | 8 | |
| 3 | Ranura trasera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD ajustados a la derecha), para montaje horizontal de placas de E/S traseras (6 U, 80 mm de profundidad) | 8 | |
| 4 | Placa trasera VME64x para tarjetas de 6 U, 8 ranuras, sin enchufe P0 (número de pieza 23001-508) | 1 | |
| 5 | Unidad de alimentación, bastidor abierto; 560 W (400 W a < 180 VAC; número de pieza 11098-212) | 1 | |
| 6 | Ventilador; control de velocidad dependiente de la temperatura | 2 | |
| 7 | Módulo de control de ventiladores (FCM) para monitoreo/regulación de ventiladores (número de parte 23207-021) | 1 | |
| 8 | Panel frontal con aberturas de ventilación, 4 U; módulo de visualización, interruptor de red | 1 | |
| 9 | Entrada de red de CA ( enchufe IEC 320-C14), filtro de red, fusible de red | 1 | |
| 10 | Arnés de cables para conectar todos los componentes del sistema | 1 |
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.