Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

A10000312 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

TTC-1 Alarm Module

nVent RAYCHEM TraceTek TTC-1 module is designed for use with any TraceTek sensing cable, up to 76 m (250 ft) and leak detection is indicated via red LED and relay contacts. It is ideally suited to be easily integrated into centralized monitoring systems for large facilities. Typical applications include monitoring for leaks from individual pieces of equipment such as air-handling units, watercooled machinery, single tanks, pumps, sumps, or other locations where a single length of TraceTek sensing cable is used.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing