Screw-Cover Drip-Shield Type 3R
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Screw-Cover Drip-Shield Type 3R
Drip-Shield Screw-Cover, Type 3R is used as a wiring or junction box to protect controls in outdoor applications that require protection from rain, sleet, snow or dripping water.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Drip shield top and seam-free sides, front, and back protect from rain, snow, or sleet
- Slip-on removable cover fastened with plated steel screws along bottom edge
- Handles on larger sizes (see table)
- Embossed mounting holes on back of enclosure
- Knockouts in bottom of 16 and 14 gauge enclosures
- Provision for padlocking
- No gasketing
- Enclosures are finished with paint over plated surfaces
- Top and bottom thickness gauge is the same as the body thickness gauge unless otherwise noted in table
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Color | Gris |
3D Step
Certificado de agencia de homologación
DXF 2D
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.