Brazo Syspend VL-Motion, tipo 4
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Brazo Syspend VL-Motion, tipo 4
El brazo de movimiento VL Syspend es un brazo colgante de movimiento vertical para elevar, bajar y cambiar la posición del gabinete HMI sin esfuerzo. El contrapeso de resorte de gas puede ajustarse para cargas de 30 a 100 lb. La manija de liberación y el mecanismo de bloqueo son ideales para aplicaciones en las que la vibración de la máquina sea una preocupación. La manija de liberación está incluida en el brazo y es necesaria para operar el brazo.
Estándares del sector
Mantiene la clasificación de gabinete NEMA Tipo 4 y 12 e IEC IP66 cuando se instala correctamente según las instrucciones de HOFFMAN.
Detalles
Recursos
Características
- El contrapeso de resorte de gas interno ajustable en campo admite cargas de 30 a 100 lb
- Los resortes de gas están configurados con la presión máxima (carga de 100 lb) y la fuerza de elevación puede reducirse mediante una tapa de acceso sellada en la parte superior del brazo.
- La fuerza de elevación no puede aumentarse una vez reducida la presión del resorte.
- Proporciona 13 pulgadas de ajuste de altura vertical.
- La manija de liberación bloquea automáticamente el brazo en su sitio cuando se vuelve a colocar verticalmente.
- Se conecta fácilmente a un gabinete HMI usando un patrón de montaje de gabinete de 60 x 60 mm (el gabinete se debe pedir por separado).
- La trayectoria del cable interno de 1.4 pulg. mantiene la clasificación de gabinete NEMA Tipo 4 y 12 y protege alambres y cables.
- Las superficies de montaje con juntas en ambos extremos del brazo mantienen la integridad del sello.
- El gabinete y el brazo pueden girarse 320 grados.
- El adaptador de montaje es necesario con opciones de montaje en pared, montaje superior de la máquina y montaje superior posterior.
- Poste de piso opcional disponible
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.