Tapa del soporte de la base sanitaria HMI Syspend
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tapa del soporte de la base sanitaria HMI Syspend
La cubierta de soporte base del HMI Syspend sanitario se instala sobre el soporte fijo base (no compatible con el soporte base giratorio) y proporciona un medio para cubrir todo el herraje de montaje expuesto. Simplemente colóquelo en su sitio sobre el soporte base.
Detalles
Recursos
Características
- Acero inoxidable Tipo 304 pulido
- No es compatible con el soporte base de la pieza giratoria HMI Syspend sanitario
- Se incluyen la junta y los accesorios de montaje
- El sistema de brazo HMI Syspend sanitario ensamblado tiene una carga de peso máxima de 90 lb (40.8 kg)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.