Cuerpo de acceso trasero para HMI InLine, tipo 4


Cuerpo de acceso trasero para HMI InLine, tipo 4
El gabinete de estructura de acceso posterior para HMI InLine cuenta con una puerta de acceso posterior. El frente abierto está configurado para instalar un bisel fijo opcional o un kit de ventana con bisagras profundas.
Detalles
Recursos
Características
- Se suministra una junta de espuma in situ.
- La puerta posterior tiene un cerrojo de un cuarto de vuelta con un inserto ranurado estándar compatible con la mayoría de los accesorios para puerta InLine.
- Se suministra el perno de tierra.
- Los puntos de perforación en el gabinete marcan la ubicación para el montaje colgante o en pedestal.
Especificaciones
Color | Gris claro |
Material | Acero suave |
Acabado | Polvo recubierto |
Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.