Ángulos de rack de 24 pulgadas
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Ángulos de rack de 24 pulgadas
Los ángulos de rack de 24 pulg. están disponibles en diseños de orificios cuadrados y orificios roscados. Los ángulos de rack roscados tienen 10-32 orificios roscados. Los racks con orificios cuadrados están diseñados para aceptar tuercas enjauladas en unidades métricas o imperiales. Los ángulos de rack de 24 pulg. encajan directamente en marcos de 700 mm u 800 mm de ancho con soportes reductores de racks.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Se suministra en pares.
- Los ángulos roscados del rack están hechos de acero conductor calibre 12, mientras que los racks con orificios cuadrados son de acero conductor calibre 14.
- Los racks con orificio cuadrado tienen orificios roscados de 10 a 32; los ángulos de rack de orificio cuadrado están diseñados para tuercas enjauladas métricas o inglesas.
- Los ángulos de rack se ajustan directamente a marcos de 700 mm o 800 mm de ancho con soportes de reducción de rack (se venden por separado)
Especificaciones
| Acabado | Plateado | 
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.