Respiraderos de escape ProLine Pagoda


Respiraderos de escape ProLine Pagoda
Los respiraderos de escape Pagoda se pueden instalar en campo en cualquier techo sólido ProLine o ProLine G2 para proporcionar enfriamiento activo del gabinete.
Detalles
Recursos
Características
- Ventilador axial y protector dactilar montado en el gabinete
- La cubierta elevada protegida por goteo se puede extraer desde el interior del gabinete
- Clasificación UL Tipo 1; instalar este componente en un gabinete lleva la clasificación de gabinete a UL Tipo 1
- Incluye junta y hardware de montaje
- 115V or 230V versions with lead wires
- 115V power cord option
Especificaciones
Espesor | 1.9mm |
Espesor | 14ga |
Color | Gris claro |
Acabado | Polvo recubierto |
Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.