Gabinete EMC InLine tipo 1
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Gabinete EMC InLine tipo 1
Los gabinetes de EMC InLine proporcionan estilo, funcionalidad y protección de EMC. El diseño del cuerpo y puerta al ras, se puede asegurar con tornillos o cerrojos de cuarto de vuelta, lo que hace que estos gabinetes sean una opción excelente para aplicaciones que requieren un aspecto estético y protección EMC.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 1; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 1; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 1
NEMA/EEMAC Type 1
IEC 60529, IP40
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
 - Formed external flange around all sides of enclosure door opening
 - Apertura de chasis de perímetro grande
 - Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para montaje directo o soportes para montaje externos opcionales
 - Previsión de conexión para puesta a tierra en la tapa y el chasis
 - Material EMI/RFI de tela no tejida metalizada que cubre la junta de espuma de uretano de grado UL94HP
 - Superficies interiores revestidas para áreas de contacto de juntas y entradas de conductos
 - El kit de herrajes incluye tornillos de montaje en panel, herrajes de puesta a tierra y arandelas para sellado de orificios para montaje en pared
 - Instrucciones de instalación
 - La eficacia del blindaje es superior a 50 dB a 1 GHz
 - Gabinetes con tapa de rosca INLINE EMC:
 - Tornillos de tapa cautivos con casquillos de sellado
 - Topes de compresión de junta integrales
 - Gabinetes de puerta abisagrada INLINE EMC:
 - La puerta se abre 180 grados
 - Puerta con bisagra desmontable
 - Pestillo de cuarto de vuelta ranurado con autopuesta a tierra
 - Acabado: Polvo de poliéster texturizado RAL color 7035gris claro por dentro y por fuera sobre un interior chapado
 - La eficacia de la protección se ha probado de acuerdo con: IEEE 299, VG 95-373 pieza 15, MIL-STD-285
 
Especificaciones
| Color | Gris claro | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
| Código de color | RAL 7035 | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.