Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Group Pushbuttons Extra Deep Type 12 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Extra-Deep 30.5-mm and 22.5-mm Pushbutton Enclosures, Type 12

Los gabinetes con botones extra profundos están diseñados para sostener botones e interruptores de 30.5 mm y 22.5 mm, con una profundidad de 121 mm (4.75 pulgadas) para bloques de contacto con botones adicionales.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 12, 13; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 12, 13

IEC 60529, IP65

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.