Zócalo, 300x300
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Zócalo, 300x300
N.º de catálogo: PFF330R5
Estos soportes para suelo deben utilizarse cuando se necesite una altura operativa específica para un armario mural.
Detalles
Ventajas
Recursos
CAD
Distribuidores en su área
Características
- Descripción: Bases para elevar el armario a una altura apropiada. Disponible para armarios con fondo 300 y 400 mm y con ancho≥ 400 mm . Disponible en dos alturas: 300 ó 450 mm. Requiere mecanizado.
- Material: Chapa de acero de 2 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 2 piezas con accesorios de montaje.
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.