ProLine G2 Gland Plates, fits 600x600mm, Galvanizado
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
ProLine G2 Gland Plates, fits 600x600mm, Galvanizado
N.º de catálogo: P2BGP66G
Las placas de montaje se usan con una base de pedestal para proporcionar soluciones de gestión de cableado manteniendo una clasificación NEMA 12. La exclusiva placa de montaje Duro-Stand de ProLine G2 fue diseñada para soportar el peso de una persona, facilitando el trabajo en el gabinete cuando la placa de montaje está instalada.
Lifecycle Status:
Phase-out
Imprimir esta página
Detalles
Recursos
CAD
Distribuidores en su área
Características
- Consta de una superficie de montaje base y placas de montaje con junta ajustable de espuma que permiten la entrada de cables.
- Placas de montaje resistentes y ajustables diseñadas para soportar el peso de una persona
- La cantidad de placas varía según la profundidad: 400 mm y 500 mm (3 placas); 600 mm (4 placas); 800 mm (6 placas); 1000 mm (8 placas)
- Versiones galvanizadas o pintadas
- Sellado para mantener la clasificación 12 Tipo NEMA
- Las placas de entrada están terminadas con pintura sobre superficies chapadas.
- Puede usarse con base de pedestal (100 mm o 200 mm), 100 mm base de pedestal sólida, base móvil o base de transporte
- Se puede usar sin base si se instalan ruedas, niveladores o pies para marcos.
- Puede girarse 180 grados para la entrada de cables delantera o trasera.
- Herrajes de instalación incluidos
- Incluye una junta de espuma adicional que puede aplicarse para volver a colocar la abertura con juntas hacia el centro del gabinete o para crear dos puntos de acceso independientes.
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.