Gabinete de montaje en pared, con bisagra, abrazaderas NEMA, tipo 4X, 20 x 20 x 6, cepillado, SS304


Gabinete de montaje en pared, con bisagra, abrazaderas NEMA, tipo 4X, 20 x 20 x 6, cepillado, SS304
N.º de catálogo: A20H2006SSLP
Para su uso en entornos corrosivos interiores y exteriores que requieren un sello hermético, la junta de espuma, de una sola pieza para gabinete y las abrazaderas atornilladas proporcionan un sellado seguro contra contaminantes.
Estándares del sector
Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
Archivo CSA N.º 42186: Tipo 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Detalles
Recursos
CAD
Accesorios relacionados
Distribuidores en su área
Características
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Borde curvo alrededor de tres lados de la puerta
- Conjunto de abrazadera de puerta de acero inoxidable
- Cerrojo y grapa para candado
- La puerta se retira tirando del pasador de bisagra continuo de acero inoxidable
- Portadocumentos termoplástico de alto impacto
- Pernos de collarín, para montar paneles opcionales
- Previsión de unión en puertas; perno para puesta a tierra en el chasis
- Exterior hardware on Type 316L stainless steel enclosures matches enclosure material
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.