Kit de soporte de bloque de terminal, se ajusta a 16.00, 2 soportes, blanco, acero
Proporcione soportes de montaje de bloque de terminales resistentes, versátiles y de fácil instalación. Estos conjuntos se adaptan a muchos gabinetes de puerta sencilla, Tipo 4, 12 y 13. También se ajustan a los gabinetes grandes Tipo 1 y los tamaños más grandes de gabinetes Tipo 3R con tapa abatible desmontable, así como a la mayoría de los gabinetes Tipo 12 de dos puertas de montaje en pared. Cada gabinete requiere un kit de soporte de bloque de terminales más el número deseado de correas de terminales. Los soportes del bloque de terminales y las correas de terminales deben pedirse por separado. Para seleccionar las correas de terminales correctas, determine si las correas de terminales se montarán en paralelo a la dimensión A o la dimensión B del gabinete. Asegúrese de especificar la cantidad requerida. Para seleccionar el conjunto de soporte correcto, determine si los soportes se montarán en paralelo a la dimensión A o la dimensión B del gabinete.
Características
- Cada kit consta de dos o tres soportes que se montan en los pernos de collarín del gabinete.
- El kit de soporte de bloque de terminales puede instalarse con correas paralelas a la dimensión A o la dimensión B del gabinete.
- Se requiere un soporte para cada fila de pernos de collarín paralelos a los soportes.
- Los bloques de terminales no están incluidos.
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Certificado de agencia de homologación
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.