Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Bracket Assembly for Type 4, 12 and 13 Enclosures; Photo Rendering; CAD Rendering; A12NTMA2; A16NTMA2; A20NTMA2; A24NTMA2; A24NTMA3; A30NTMA2; A30NTMA3; A36NTMA3; Accessories > .Electrical Accessories > Terminal Block Kits Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de soporte de bloque de terminal, se ajusta a 12.00, 2 soportes, blanco, acero

N.º de catálogo: A12NTMA2

Proporcione soportes de montaje de bloque de terminales resistentes, versátiles y de fácil instalación. Estos conjuntos se adaptan a muchos gabinetes de puerta sencilla, Tipo 4, 12 y 13. También se ajustan a los gabinetes grandes Tipo 1 y los tamaños más grandes de gabinetes Tipo 3R con tapa abatible desmontable, así como a la mayoría de los gabinetes Tipo 12 de dos puertas de montaje en pared. Cada gabinete requiere un kit de soporte de bloque de terminales más el número deseado de correas de terminales. Los soportes del bloque de terminales y las correas de terminales deben pedirse por separado. Para seleccionar las correas de terminales correctas, determine si las correas de terminales se montarán en paralelo a la dimensión A o la dimensión B del gabinete. Asegúrese de especificar la cantidad requerida. Para seleccionar el conjunto de soporte correcto, determine si los soportes se montarán en paralelo a la dimensión A o la dimensión B del gabinete.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Número de boletín

Recursos Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.