Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

F2290EINGV_LIWWGV_90ElbowIn, Commercial > Cable and Wire Management > Lay-In Wireway > Lay-In NEMA Type 1 Galvanized Wireway, Galvanized 90-Degree Elbow - Inside Opening; F101090EINGV, F121290EINGV, F2290EINGV, F4490EINGV, F6690EINGV, F8890EINGV   . Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Codo de 90 grados de abertura interior para tendido de cables, galvanizado

Los codos galvanizados de 90 grados con apertura interior se utilizan para un funcionamiento continuo con giros de 90 grados. Tapas superior e interior extraíbles. La función de colocación permite que los cables se puedan colocar a lo largo del recorrido del ducto. Al no requerir que se jalen cables se evitan daños en el aislamiento que a menudo ocurren en un sistema de cableado de tirones.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Galvanizado
Material Acero suave
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.