Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Mild Steel > Wall-Mount Enclosures > Type 12 Wall-Mount Enclosures; gray door Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Continuous Hinge with Clamps, Type 4

Estos gabinetes de puerta sencilla cuentan con una puerta articulada con abrazaderas en tres lados para crear un sello seguro en entornos interiores o exteriores. El acabado en polvo de poliéster gris por dentro y por fuera proporciona una mejor protección contra la corrosión en aplicaciones en exteriores.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 4, 12, 13; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 3, 4, 12, y 13

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Color Gris
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.