Limitador de rotación 4 Compact Series
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Limitador de rotación 4 Compact Series
El limitador de rotación Compact Series 4 es un accesorio para usar con junta de pared, junta de pared de cable y unión intermedia. Limita la rotación de estas articulaciones que normalmente giran 180º y proporciona paradas en incrementos de 15º.
Detalles
Recursos
Características
- Disco de acero de alta resistencia que se adhiere al punto de pivote de la pared y las uniones intermedias.
- Los pasadores de tope móviles proporcionan ajuste.
- El sistema de brazo HMI compacto serie 4 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 337 lb (153.2 kg)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.