Subcategorías
Productos | 10 resultados (14 artículos )

Desviador de sobrevoltaje, monomodo de 10 kA

Desviador de sobrevoltaje, de tres modos de 15 kA

Módulo de reemplazo para DSD, 20 kA

Desviador de sobrevoltaje, CC de monomodo de 20 kA

Módulo de reemplazo para DSD, 60 kA

Desviador de sobrevoltaje, monomodo de 60 kA

Desviador de sobrevoltaje, monomodo de 100 kA

Desviador de sobrevoltaje, monomodo de 150 kA

Desviador de sobrevoltaje, 12/24 CC

Desviador de sobrevoltaje, 24/48 CC
Suitable for exposed DC wiring for both 24 and 48 VDC distribution systems.