Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter1

Filtro aplicado: 1

Subcategorías

Supresores de entrada de servicio (SES)

Supresores de entrada de servicio (SES)

Filtros de reducción de sobrevoltaje

Filtros de reducción de sobrevoltaje

Protector de sobrevoltaje en telecomunicaciones

Protector de sobrevoltaje en telecomunicaciones

Protectores de panel con discriminación del transitorio

Protectores de panel con discriminación del transitorio

Filtros de reducción de sobrevoltaje de vía de chispas por disparo (TSG)

Filtros de reducción de sobrevoltaje de vía de chispas por disparo (TSG)

MOVTEC con discriminación de transitorios

MOVTEC con discriminación de transitorios

DT Panel Protectors

DT Panel Protectors

Productos | 40 resultados (105 artículos )

PH35685.jpg image

Módulo secundario de reemplazo TSG-SRF

PH38366.jpg image

Filtro de reducción de sobrevoltaje serie N, monofásico

Protección de alto rendimiento que incorpora tecnologías de vía de chispas y discriminación de transitorios (TD).
PH3449.jpg image

Protector de panel TDX compacto, 50 kA

Protector contra sobretensión de panel compacto, 50 kA.
PH35255.jpg image

Placa al ras TDX

Kit de placa empotrable para montar detrás de panel de yeso.
PH41436.eps image

DT Panel Protector (B), 120 kA

La serie DTX120 de dispos. de prot. contra picos de corriente cumple con la norma cUL 1449 y tiene más protección contra transitorios y picos de corr. nocivos, especialmente en ubic. tipo 1 y tipo 2.
PH40663.jpg image

Supresor de entrada de servicio (F), 160 kA

Protección contra sobretensión principal económica con filtro para sobretensión, apta para la protección de la instalación de puntos de entrada.
PH41436.eps image

DT Panel Protector (F), 120 kA

La serie DTX120 de dispos. de prot. contra picos de corriente cumple con la norma cUL 1449 y tiene más protección contra transitorios y picos de corr. nocivos, especialmente en ubic. tipo 1 y tipo 2.
PH35686.jpg image

Raíl DIN de reemplazo TSG-SRF

PH41440.jpg image

DT Panel Protector (B), 240 kA

La serie DTX240 de dispos. de prot. contra picos de corriente cumple con la norma cUL 1449 y tiene más protección contra transitorios y picos de corr. nocivos, especialmente en ubic. tipo 1 y tipo 2.
SRF363

Filtro de reducción de sobrevoltaje serie N, trifásico

Filtro de reducción de sobrevoltaje serie N, Three Phase.
PH41388.jpg image

Supresor (P) de entrada de servicio, 40 kA

La serie SES40P de dispositivos de protección contra sobrevoltaje (SPD) de nVent ERICO proporciona una protección económica contra los transitorios dañinos y eventos de sobrevoltaje.
PH35598.jpg image

Fusible de reemplazo para protector de panel TDX modular

Fusible de repuesto para protectores modulares de panel TDX.