Carcasas de inspección, kit de sellado


Carcasas de inspección, kit de sellado
Detalles
Recursos
Características
- Previene la entrada de agua dentro de la carcasa de inspección
- La protección contra agua se logra alojando una sección superior de la varilla de conexión a tierra recubierta con cobre dentro de un tubo de plástico con sellos ubicados a ambos lados de la colada de concreto (hormigón)
- La brida de dos placas sirve para reducir la presión que puede ocurrir debido al efecto capilar del agua en la parte exterior del sello de la carcasa de inspección
- Las bridas están diseñadas para prevenir que la presión de agua desacople el registro de inspección del concreto (hormigón)
- Se entrega como un kit, incluye un tubo de PVC de 3,9 pies (1,2 m) que se puede ajustar a las condiciones del sitio
Especificaciones
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.