Soporte universal de transición
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soporte universal de transición
El soporte de transición universal brinda soporte para cables en las transiciones entre enrutamiento horizontal y vertical. Se monta en un puntal, un riel sujetador o en administradores de cable de atado vertical de ProLine y de red y puede usarse con envoltura de VELCRO® para cables (se vende por separado). También incluye hardware de montaje. Tenga en cuenta que VELCRO es una marca comercial de Velcro Industries BV
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- El soporte de transición universal brinda soporte para cables en las transiciones entre enrutamiento horizontal y vertical.
- Se monta en un puntal, un riel sujetador o en administradores de cable de atado vertical al ProLine y de red y puede usarse con envoltura de VELCRO® para cables (se vende por separado).
- También incluye hardware de montaje.
- VELCRO es una marca comercial de Velcro Industries BV.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.