Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Rack de bastidor abierto

Rack de bastidor abierto
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Altura
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Anchura
          Aplicar
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Grado de protección
              • Familia de productos
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Ver todos los filtros (1)

              Productos | 61 resultados (182 artículos )

              P19KBSM_PulloutShelf_m_sq.png

              Estante extraíble para miniteclado

              La repisa extraíble para miniteclado se monta en un gabinete o en un rack de marco abierto de 19 pulg.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Estante extraíble para miniteclado, 2U, acero, negro
              87930207_sq.png

              Kit de cables puente para rack de unión y conexión a tierra

              El kit de cables puente para rack de conexión a tierra conecta a tierra un rack o gabinete a una red común de unión.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de cables puente para rack, 9 pies, de cobre, estañado
              ECMS1918_ECMSV1918_CtrMntShelf_m_sq.png

              Estantes de acero de montaje central

              Los estantes de montaje central se instalan en la parte delantera de un rack de marco abierto para monitores y computadoras.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Center-Mount Shelves Solid, 19.00x18.00, Negro, Acero
              Center-Mount Shelves Solid, 19.00x22.00, Negro, Acero
              Center-Mount Shelves Vented, 19.00x18.00, Negro, Acero
              Center-Mount Shelves Vented, 19.00x22.00, Negro, Acero
              DGT2_HeavyDutyC-Tap; Grd Tap; Crimp; C-Tap; Ground Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

              Adhesión y conexión a tierra Tapas C de uso pesado

              Las derivaciones en C para uniones y conexión a tierra de servicio pesado empalman dos conectores trenzados o sólidos.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Derivaciones en C para trabajo pesado, tendido de 2/2, derivación 4/8, de cobre, pulido
              Derivaciones en C para trabajo pesado, tendido de 2/2, derivación 2/2, de cobre, pulido
              P19KBPVT_KeyboardTrayGrp_m_sq.png

              Estante de teclado pivotante con bandeja para mouse

              El estante giratorio para teclado con bandeja para ratón da un acceso de 90 grados al teclado en un gabinete o rack de 19 pulgadas.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Estante giratorio para teclado con bandeja para ratón, gira 90 grados, 2 U, de acero, negro
              PMURB_FrameReducingBrkts; PMURB50; PMURB100; ZINC PLATED; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

              Adaptador para panel de marco abierto

              El adaptador de panel de marco abierto permite que un rack de marco abierto de 23 pulg. acepte equipo de 19 pulg.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Adaptador de panel, 23 to 19x1U, Chapado, Acero
              Adaptador de panel, 23 to 19x3U, Chapado, Acero
              Adaptador de panel, 23 to 19x5U, Chapado, Acero
              ESBDK_ConcreteExpansionBolt_m_sq.png

              Kit de perno de anclaje de expansión para concreto

              El kit de perno de expansión de anclaje en concreto se usa para fijar racks de marco abierto sobre concreto.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de pernos de anclaje expansivos para concreto, cantidad 4, de acero, chapado
              ShelfSteelKeyboard Product Photo

              Estante de acero para teclado/monitor

              El estante para teclado y monitor se instala en la brida delantera de un rack de marco abierto para acomodar un monitor y un teclado.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Estante de acero para teclado y monitor, se ajusta en racks de 19 pulgadas, de acero, negro
              Estante de acero para teclado y monitor, se ajusta en racks de 23 pulgadas, de acero, negro
              GridStrapsGroup Product Photo

              Canal de montaje ProLine

              El canal de montaje ProLine permite el montaje en ángulo del rack y de los accesorios colocados a cualquier profundidad en el gabinete.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Canal de montaje, M6, de acero, chapado
              Canal de montaje, se adapta a 1000 mm, acero, negro.
              Canal de montaje, se adapta a 1100 mm, acero, negro.
              Canal de montaje, se adapta a 1200 mm, acero, negro.
              Canal de montaje, se adapta a 800 mm, acero, negro.
              Canal de montaje, se adapta a 900 mm, acero, negro.
              ESHDA19_DoubleSidedAlumShelf_m_sq.png

              Estante de aluminio sólido de doble cara

              El sólido estante de aluminio de doble cara se monta en cada lado de un rack de marco abierto.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Estante sólido de doble cara, 4 U, de aluminio, cepillado
              RackUnitLabel Product Photo

              Etiqueta de unidad de rack

              Las etiquetas de las unidades de rack son los números blancos usados para identificar unidades de rack en racks de marco abierto o ángulos de rack.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Etiqueta para unidades de rack, Mylar, transparente
              EVKIT_vrs_hardware, Versarack hardware kit

              Kit de hardware VersaRack

              El kit de hardware VersaRack proporciona hardware de reemplazo para el VersaRack.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de hardware VersaRack, de acero, negro