Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

CableRackWithLadder Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

CableRack, 12.44 x 20.16 x 1.50, negro, acero

N.º de catálogo: E19T6U

CableRack se utiliza para el montaje de charola pasacables o escaleras y para asegurar equipos de rack de 19 pulg. para centros de datos, salas de telecomunicaciones y otros lugares. El rack fijo de marco abierto permite suspender equipos de rack de 19 pulg. desde la escalerilla o la charola pasacables. El rack tiene orificios roscados universales según los estándares del sector para adaptarse a aplicaciones típicas. Estos racks de marco abierto son ideales para aplicaciones de cableado de alta densidad que requieren el montaje del equipo por encima del gabinete y proporcionan el máximo acceso a los cables y al equipo. CableRack es ideal para aplicaciones de centros de datos, ya que amplía el equipamiento a un nivel superior al gabinete, al tiempo que proporciona mayor densidad de cableado y equipos.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Con capacidad nominal de hasta 60 lb con un factor de seguridad 4X

Rated to 60 lbs. with a 4X safety factor

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos CAD
Accesorios relacionados Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Número de boletín

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto