Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 20U, 940 x 508 x 508 mm, de acero, negro


Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 20U, 940 x 508 x 508 mm, de acero, negro
N.º de catálogo: E19FWM20U20
Solución económica para bancos de equipos de redes pequeños. Las ranuras de amarre de cables de Velcro® integrales facilitan el tendido del cable. Se envía en cuatro secciones fáciles de montar. Velcro es una marca comercial de Velcro Industries B.V.
Estándares del sector
UL 2416 Listed; File No. E230874
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874
EIA 310-D
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- Solución económica para bancos de equipos de redes pequeños.
- Las ranuras de amarre de cables de Velcro® integrales facilitan el tendido del cable.
- Se envía en cuatro secciones fáciles de montar.
- Velcro es una marca comercial de Velcro Industries B.V.
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.