RackChiller Pantalla de la puerta trasera y teclado, activo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
RackChiller Pantalla de la puerta trasera y teclado, activo
N.º de catálogo: 23130-621
La unidad Disply permite la configuración local, puesta en marcha y supervisión de la puerta trasera RackChiller. Incorpora una pantalla de panel LCD y 6 teclas de función. Se instala directamente en el panel externo del refrigerador y se conecta al cableado precableado dentro de la unidad.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Pantalla monocromática 72 x 36 mm, 132x64 píxeles
- 6 teclas de función permiten el acceso directo a alarmas, información y menús de configuración
Especificaciones
Atributos del producto
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.