Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH37361.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Cable a cable, de alto voltaje, SS, 57 mm concéntrico, 57 mm concéntrico, Mold Only

N.º de catálogo: SS57SRM

Las conexiones de cobre de alto voltaje de nVent ERICO Cadweld brindan todas las ventajas que usted espera de las conexiones exotérmicas. Las conexiones de nVent ERICO Cadweld cuentan con una capacidad de conducción equivalente a la de los conductores con los que se conectan y nunca se aflojarán o corroerán. La instalación de soldadura de alto voltaje de nVent ERICO Cadweld utiliza un exclusivo sistema de filtro de humo de fibra cerámica que previene las chispas y produce un mínimo de humo, pero también reduce el polvo y otras emisiones a un nivel aceptable de exposición, incluso si se utiliza en salas pequeñas sin ventilación y túneles de cables.
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
XX-XXX-M
XX Tipo de molde
XXX Código del conductor
M* Solo molde
* Dejar en blanco si no existe

Diagramas

Recursos Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto