Ais. de bajo voltaje, rosca imp., 57,15 mm, 2,5” de ancho hex., 73,3 mm, 1/2 UNC
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Ais. de bajo voltaje, rosca imp., 57,15 mm, 2,5” de ancho hex., 73,3 mm, 1/2 UNC
N.º de catálogo: ISO2-14-12
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- Gran estabilidad de parámetros eléctricos y mecánicos
- Alta resistencia a la corriente de fuga
- Reconocido por UL® en E125470 y evaluado para una capacidad nominal de resistencia dieléctrica de 1500 V CA/CC
- Libre de halógenos
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Atributos del producto
Especificación de diseño
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
CSA-Comp 4641-30
English
CSA C22.2 No. 29
CSA-Comp 4641-30
CSA C22.2 No. 29
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.