Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Red principal
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Tipo de bloqueo
              • Material
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Acabado trasero
                      • Carga estática
                      • Bordes tratados
                      • De conformidad con
                      • Tensión de alimentación
                      • Tensión nominal
                      • Alimentación de refrigerante
                      • Unidades de rack
                      • Tipo de medición
                      Filter0

                      Subcategorías

                      Racks y gabinetes para equipos

                      Racks y gabinetes para equipos

                      Refrigeración líquida de bastidores y filas

                      Refrigeración líquida de bastidores y filas

                      Refrigeración de bastidores por aire

                      Refrigeración de bastidores por aire

                      Tecnología de racks

                      Tecnología de racks

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Productos | 209 resultados (1040 artículos )

                      PDU Mounting Bracket

                      Soporte de montaje PDU

                      Kits de montaje para PDU.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Soporte de montaje PDU para montaje vertical
                      Soporte de montaje PDU para el montaje de dos tiras de zócalo lado a lado
                      connection clamp

                      Abrazadera de conexión para GND/Earthing Rail

                      Abrazadera de conexión.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Abrazadera de conexión para GND/Riel de puesta a tierra, 35 mm²
                      Abrazadera de conexión para GND/Riel de puesta a tierra, 16 mm²
                      Abrazadera de conexión para GND/Riel de puesta a tierra, 4 mm²
                      busbar

                      Busbar con conexiones FASTON

                      SCHROFF busbar es para la distribución de energía de alta corriente alojada dentro del equipo de distribución, tableros de panel y recintos de autopistas.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 postes, latón sin tratar
                      Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 postes, latón estañado
                      Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 polos, E-Cu estañado
                      Barra de busbar con conexiones FASTON, 1 Polo, E-Cu estaño-plateado
                      Barra de busbar con conexiones FASTON, 4 polos, latón sin tratar
                      Barra de busbar con conexiones FASTON, 4 polos, E-Cu estañado
                      Barra de busbar con conexiones FASTON, 3 polos, E-Cu estañado
                      power connector

                      Conector de alimentación para Busbar

                      Conectores para barras de busque diseñados para reducir la complejidad del servidor y facilitar el montaje y la inspección.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Conector de alimentación 125 A para Busbar 1 ... 4 polo
                      mounting plate

                      Caja de distribución

                      La caja de distribución se utiliza para albergar PDU que distribuyen de forma segura la electricidad de la fuente de alimentación a los dispositivos en un circuito.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Caja de distribución
                      EA9111.tif image

                      Sensor de detección de fugas spot

                      Sensor de fugas de fluido SPOT para detectar fugas puntuales para PDU nVent SCHROFF RackPower
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Sensor de detección de fugas spot
                      mounting bracket

                      Soporte de montaje para Busbar 1, 2-Polos

                      Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Soporte de montaje para barra de bus 1, 2‐Polos
                      Advantage Series Input PDU medido

                      Advantage Series Input PDU medido

                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      MI PDU, 1U, 30A(24A) NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1
                      MI PDU, 2U, 60A(48A) NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18) 4 EN 1
                      MI PDU, 2U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4 EN 1
                      MI PDU, 1U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9) 4 EN 1
                      MI PDU, 2U, 100A (80A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4 EN 1
                      MI PDU, 2U, 100A(80A) NA/96A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18) 4 EN 1
                      MI PDU, 1U, 60A (48A) NA/48A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1
                      19 distribution box

                      Caja de distribución de 19"

                      La caja de distribución se utiliza para albergar PDU que distribuyen de forma segura la electricidad de la fuente de alimentación a los dispositivos en un circuito.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      19" caja de distribución con el embalaje para el envío en el extranjero
                      Caja de distribución de 19"
                      earthing clamps

                      Abrazaderas de terminal para caja de distribución

                      Los bloques de terminales para cajas de distribución, adaptados a la sección transversal del cable, garantizan una buena conexión eléctrica de los conductores.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 4 mm², amarillo/verde (PE)
                      Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 16 mm², amarillo/verde (PE)
                      Abrazaderas de terminales para caja de distribución, 35 mm², amarillo/verde (PE)
                      Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 4 mm², azul (N)
                      Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 16 mm², azul (N)
                      Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 35 mm², azul (N)
                      Advantage Series Input metered, Outlet Switched PDU

                      Advantage Series Input metered, Outlet Switched PDU

                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      MS PDU, 2U, 60A(48A) NA/63A INT, 208V NA, 230V INT, 1P, 4 CB, (6) C13, (6) 4 EN 1
                      MS PDU, 2U, 30A (24A), 208V, 3P WYE, 3 CB, (9) 4 EN 1
                      MS PDU, 2U, 60A (48A) NA/60A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) C13, (9) 4 EN 1
                      19 distribution panel

                      Panel de distribución de 19", Cat 6

                      Panel de distribución de 19" para 24 veces cables de conexión Cat6.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Panel de distribución de 19", Cat 6