Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Abrazadera de conexión a tierra de tendido nVent ERICO Hammerlock
La conexión de tendido nVent ERICO Hammerlock ofrece una conexión mecánica fácil de instalar para conductores de toma de tierra con varillas. Se puede conseguir una conexión de baja resistencia gracias al diseño compacto y de alta conductividad de cobre. Se elimina la necesidad de añadir conductores a través del conector para facilitar el uso. El diseño resistente de los conectores garantiza un rendimiento de alto nivel durante años e independientemente de la rigurosidad de los entornos.
La instalación de la conexión de tendido nVent ERICO Hammerlock es sencilla tanto si se realiza en una red de conexión a tierra existente como si se instalan nuevos conectores con varillas de conexión a tierra. Ahorre tiempo y dinero en instalaciones con sus expertos en conexión a tierra y enlaces.
Características
- La capacidad de tendido elimina la necesidad de añadir o cortar conductores durante la instalación
- Se puede utilizar para nuevas instalaciones o para uniones con las redes de conexión a tierra existentes
- Conexión irreversible de baja resistencia con excelente fuerza mecánica
- Proporciona una indicación visual de una conexión completa
- Homologación UL 467 y 96; adecuado para enterramiento directo
- Instalación rápida y sencilla: solo se necesita un martillo y no se requiere formación especial
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.