Soporte vertical de pared, acero, blanco
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soporte vertical de pared, acero, blanco
N.º de catálogo: LVWW
El soporte vertical de pared para guía de cables fija las secciones de escalerilla a una pared u otra superficie plana. Cuenta con un enganche en forma de U en los rieles de la escalerilla con una curva de 90 grados en el otro extremo para montarse sobre una superficie perpendicular. Requiere herraje de montaje en superficie (no incluido).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- El soporte vertical de pared para guía de cables fija las secciones de escalerilla a una pared u otra superficie plana
- Cuenta con un enganche en forma de U en los rieles de la escalerilla con una curva de 90 grados en el otro extremo para montarse en una superficie perpendicular
- Requiere herraje de montaje en superficie (no incluido)
Especificaciones
Atributos del producto
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.