Cajón de consola LCD de montaje en rack, LCD 1080P, Negro, Acero
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cajón de consola LCD de montaje en rack, LCD 1080P, Negro, Acero
N.º de catálogo: LCD1U1080
El cajón de consola LCD de montaje en rack es un teclado, monitor y ratón para acceder a servidores/equipo TI en un centro de datos, sala/closet de redes de trabajo, etc. Es ideal cuando se necesita acceso a múltiples servidores a nivel rack.
Estándares del sector
cUL US (LCD1U900 y LCD1U1080)
CE/LVD
CE
CE / LVD
RoHS2
REACH
CCC (LCD1U1080)
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Proporciona acceso a nivel rack a servidores y equipo de TI, lo que facilita hacer ajustes sobre la marcha
- Varias resoluciones para una experiencia de usuario mejorada
- Diseño para instalación por una sola persona
- La manija frontal moldeada proporciona un punto de acceso ergonómico y estético
- Los altavoces estéreo dobles incorporados habilitan las aplicaciones de audio sin necesidad de dispositivos externos
- Opciones KVM disponibles con órdenes personalizadas
- Teclado de 104 teclas con panel táctil o trackball
- Montaje 1U
- Diseño de poca profundidad de 480 mm (460 mm por LCD1U900)
- Garantía estándar de dos años
- Incluye tornillos M6, tuercas enjauladas y arandelas de copa
- Incluye cable DP de 6 pies (1.8 m) DP y cable de corriente
- NOTA: Consulte la hoja de especificación Spec-01457 para obtener datos detallados de desempeño
Especificaciones
Atributos del producto
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.