Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH37363.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

nVent ERICO Cadweld Exolon, de cable a cable, TA, 3/0 concéntrico, 3/0 concéntrico

N.º de catálogo: XLTAC2L2L

Desarrolladas en 1988, las conexiones de nVent ERICO Cadweld Exolon representaron un avance significativo en conexiones eléctricas soldadas para aplicaciones sensibles en interiores como centros de datos, hospitales y otros ambientes de sala limpia. La práctica eliminación del humo y un sistema de arranque electrónico único lo convierten en una solución ideal para aplicaciones sensibles. Cada paquete de nVent ERICO Cadweld Exolon contiene filtros cerámicos que producen una conexión con una emisión extremadamente baja.

Leer más Leer menos
  • UL
  • cUL
Imprimir esta página
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
XL-XX-X-XX-XX-L-M-W
XL Designación de ERICO CADWELD EXOLON
XX Tipo de molde
X Clave en el cálculo del precio
XX Código de conductor 1
XX Código del conductor 2
L* Crisol dividido La sección de crisol está dividida en moldes diseñados con abertura horizontal para mayor facilidad de limpieza
M* Solo molde
W* Placas de desgaste Reduce la abrasión mecánica de los moldes en los puntos de entrada de los cables
* Dejar en blanco si no existe

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto