Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH38029.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

nVent ERICO Cadweld One Shot para raíl, de cable a varilla de puesta a tierra, GR (ONE SHOT), 3/4" dia, 10 mm² Conexión, rígida

N.º de catálogo: SBGR1181G

Las aplicaciones nVent ERICO Cadweld para propiedades de ferrocarril utilizan las aleaciones de materiales de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus F80 y nVent ERICO Cadweld F80. Las soldaduras exotérmicas nVent ERICO Cadweld están diseñadas para proporcionar una unión molecular permanente que no se afloja ni se corroe, lo que permite la conexión de materiales diferentes. Las conexiones están diseñadas para funcionar durante la vida útil del conductor y/o la instalación. La conexión de nVent ERICO Cadweld tiene una capacidad de transporte de corriente igual o superior a la del conductor y soportará corrientes de falla repetidas sin fallar durante la operación. Cuando terminen, los instaladores pueden asegurarse claramente de la calidad mediante la inspección visual de la nueva conexión.
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
Imágenes de la aplicación Recursos Vídeo
nVent ERICO Cadweld One Shot - Type GT, Cable to Ground Rod

Play

nVent ERICO Cadweld One Shot - Type NT, Cable to Ground Rod

Play

nVent ERICO Cadweld One Shot - Type GR, Cable to Ground Rod

Play

nVent ERICO Cadweld One Shot - Type NX, Cable to Ground Rod

Play

Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto