Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH37363.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Cable a cable, para servicios pesados, TA, 4/0 concéntrico, 4/0 rígido

N.º de catálogo: HDTAC2Q2P

En un inicio, las conexiones para servicios pesados se desarrollaron para utilizarse en cable recuperado. Las conexiones para servicios pesados utilizan una cavidad de conexión más grande en el molde y un material de soldadura de mayor tamaño que la conexión equivalente para servicios estándar.

El material de soldadura más grande brinda unidades BTU adicionales para fundir el pesado recubrimiento de óxido sobre el conductor y para superar algunas condiciones severas de campo. Las conexiones para servicios pesados eliminan los cortes del conductor tendido en ciertos tipos de conexiones, reducen los requerimientos de limpieza del cable viejo o recuperado y aumentan la confiabilidad bajo condiciones de campo adversas.

Además, las conexiones para servicios pesados se requieren cada vez más para conexiones de conductores de acero recubierto de cobre.

Leer más Leer menos
  • cUL
  • UL
Imprimir esta página
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
HD-XX-X-XX-XX-L-M-W
HD Designación para servicios pesados
XX Tipo de molde
X Clave en el cálculo del precio
XX Código de conductor 1
XX Código del conductor 2
L* Crisol dividido La sección de crisol está dividida en moldes diseñados con abertura horizontal para mayor facilidad de limpieza
M* Solo molde
W* Placas de desgaste Reduce la abrasión mecánica de los moldes en los puntos de entrada de los cables
* Dejar en blanco si no existe

Diagramas

Recursos Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Número de boletín

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto